In an effort to improve your experiences on our website we have updated our menu. Our new navigation makes it easier to find products, software, and content tailored to your industry or interest. We have also updated our contact and support section to better serve you.
2:06
El Transmisor de Presión Rosemount 4051S cuenta con dos interruptores de relevo independientes de alta tensión y alta corriente integrados directamente en el transmisor. Estos interruptores de presión pueden proporcionar una mayor protección de los activos y mantener la seguridad del sistema al prevenir condiciones de sobrepresión. Dado que los interruptores están integrados en el transmisor, se puede esperar la misma fiabilidad y diagnóstico del transmisor de presión Rosemount, reduciendo problemas de fallos y precisión que pueden ocurrir con interruptores independientes. El interruptor de relevo Rosemount 4051S puede utilizarse en una amplia variedad de aplicaciones de presión, flujo por presión diferencial y nivel por presión diferencial, incluyendo la prevención de sobrellenado en tanques mediante el control de bombas o válvulas, el control de trazado térmico basado en la temperatura del módulo o el mantenimiento de niveles de presión mediante la activación de una bomba cuando cambia la presión. Obtenga más información en: https://www.emerson.com/Rosemount4051S
Micro Motion G 系列卫生型双管科里奥利质量流量和密度计以其小巧体型在市场上脱颖而出价格极具竞争力,但制造能力毫不逊色。
1:58
1:06
Discover how the new Rosemount™ 9205 Magnetic Flow Meter with 9732 Transmitter simplifies installation, operation, and upgrades, so you can gain more control with less complexity.
1:02
위생 Micro Motion G 시리즈 코리올리스 유량계 및 밀도계는 시중에서 가장 작은 듀얼 튜브 코리올리스 유량계이며 경쟁력 있는 가격대로 제조 역량을 향상시킵니다.
The Rosemount 4051S DP Flow Meter helps you operate with greater confidence and control, reducing complexity, minimizing downtime, and improving process stability. With advanced diagnostics and intelligent design, it empowers you to make faster decis
1:39
Das hygienische Coriolis-Durchfluss- und Dichtemessgerät der Micro Motion G-Serie ist das kleinste Coriolis-Doppelrohrmessgerät auf dem Market und verbessert die Fertigungsmöglichkeiten zu einem wettbewerbsfähigen Preis.
1:57